Aktiv

PYBE20 Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

PYBE20 Serie
PYBE20 Serie
PYBE20 Unterseite
PYBE20 Seite

Übersicht

  • 20 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges 5,1 cm x 2,5 cm-Gehäuse
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYBE20 ist eine Familie hocheffizienter isolierter 20-W-DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad in einem standardmäßigen 5,1 cm x 2,5 cm-Format. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,465
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBE20-Q24-S3 9–36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S3 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S5 9–36 20 5 4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S9 9–36 20 9 2.222 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S12 9–36 20 12 1.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S15 9–36 20 15 1.333 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-S24 9–36 20 24 0.834 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D5 9–36 20 5/ -5 2/ -2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D9 9–36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D12 9–36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q24-D15 9–36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q24-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S3 18–75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S3 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S5 18–75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S9 18–75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S12 18–75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S15 18–75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-S24 18–75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D5 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D5 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D12 18–75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE20-Q48-D15 18–75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBE20-Q48-D15 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink