Aktiv

PEME2-D Serie

14-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PEME2-D Serie
PEME2-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 3000 VDC-Isolierung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie PEME2-D ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 14-Pin-DIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,8 x 0,4 x 0,323
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,32 x 10,16 x 8,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PEME2-5-D3-D 4.5–5.5 2 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-D3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-D5-D 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-D9-D 4.5–5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-D12-D 4.5–5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-D15-D 4.5–5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-D24-D 4.5–5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-S3-D 4.5–5.5 2 3 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-S3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-S5-D 4.5–5.5 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-S9-D 4.5–5.5 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-S12-D 4.5–5.5 2 12 0.167 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-S15-D 4.5–5.5 2 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-5-S24-D 4.5–5.5 2 24 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-5-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-D3-D 10.8–13.2 2 3/ -3 0.303/ -0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-D3-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-D5-D 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-D12-D 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-D15-D 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-D24-D 10.8–13.2 2 24/ -24 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-S5-D 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-S9-D 10.8–13.2 2 9 0.222 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-S12-D 10.8–13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-S15-D 10.8–13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-12-S24-D 10.8–13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-15-D9-D 13.5–16.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-15-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-15-D12-D 13.5–16.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-15-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-15-D15-D 13.5–16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-15-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-15-S5-D 13.5–16.5 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-15-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-15-S9-D 13.5–16.5 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-15-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-15-S15-D 13.5–16.5 2 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-15-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-D5-D 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-D12-D 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-D15-D 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-D24-D 21.6–26.4 2 24/ -24 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-D24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-S5-D 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-S9-D 21.6–26.4 2 9 0.222 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-S12-D 21.6–26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-S15-D 21.6–26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PEME2-24-S24-D 21.6–26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-24-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink