1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler
Die Serie PRQ75W-D ist ein 75-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese leistungsstarken DC/DC-Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Ideal für Daten-, Telekommunikations- und Industrieanwendungen, bei denen eine große Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PRQ75W-Q48-S5-D | 18-75 | 75 | 5 | 15 |
PRQ75W-Q48-S12-D | 18-75 | 75 | 12 | 6.25 |
PRQ75W-Q48-S15-D | 18-75 | 75 | 15 | 5 |
PRQ75W-Q48-S24-D | 18-75 | 75 | 24 | 3.13 |
PRQ75W-Q48-S48-D | 18-75 | 74.88 | 48 | 1.56 |