Aktiv

Serie PRQ3W-S

10-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Serie PRQ3W-S
PRQ3W-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Doppelter positiver Ausgang mit asymmetrischen Optionen
  • Geregelter Doppelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRQ3W-S ist ein kompakter, doppelt geregelter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung und einem großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem SIP-Gehäuse. Mit einem ultraweiten 4:1-Eingangsbereich, 3.000-VDC-Isolation und Schutz gegen Dauerkurzschluss, Überstrom und Eingangsunterspannung bieten diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch eine robuste Lösung für empfindliche Anwendungen wie medizinische Geräte, Hybridmodulsysteme, Datenkommunikation, Telekommunikation, verteilte Stromversorgungssysteme und Fernsteuerungssysteme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,08 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    27,4 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRQ3W-Q48-D55-S 18-75 3 5/ 5 0.3/ 0.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ3W-Q48-D55-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ3W-Q48-D512-S 18-75 3 5/ 12 0.3/ 0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ3W-Q48-D512-S Muster anfordern Angebot anfordern
PRQ3W-Q48-D524-S 18-75 3 5/ 24 0.3/ 0.063 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRQ3W-Q48-D524-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink