1/4-Brick-isolierter DC/DC-Wandler
Die Serie PRQ100W-D ist ein hochdichter 100-W-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Diese Wandler bieten zusätzlich eine EN 62368-1-Zertifizierung, einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % und einen ultraweiten 4:1-Eingangsbereich. Die Serie PRQ100W-D ist ideal für Daten-, Telekommunikations- und Industrieanwendungen geeignet, bei denen eine große Menge an Leistung in einem kompakten Gehäuse benötigt wird.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRQ100W-Q24-S5-D | 9-36 | 100 | 5 | 20 | CE |
PRQ100W-Q24-S12-D | 9-36 | 100 | 12 | 8.3 | CE |
PRQ100W-Q24-S15-D | 9-36 | 100 | 15 | 6.7 | CE |
PRQ100W-Q24-S24-D | 9-36 | 100 | 24 | 4.2 | CE |
PRQ100W-Q24-S48-D | 9-36 | 100 | 48 | 2.1 | CE |
PRQ100W-Q48-S5-D | 18-75 | 100 | 5 | 20 | CE |
PRQ100W-Q48-S12-D | 18-75 | 100 | 12 | 8.3 | CE |
PRQ100W-Q48-S15-D | 18-75 | 100 | 15 | 6.7 | CE |
PRQ100W-Q48-S24-D | 18-75 | 100 | 24 | 4.2 | CE |
PRQ100W-Q48-S48-D | 18-75 | 100 | 48 | 2.1 | CE |