Aktiv

PRME1-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PRME1-M Serie
PRME1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • Geregelter Einzelausgang
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 71 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRME1-M der geregelten DC/DC-Wandler ist eine Familie von isolierten 1-W-Modulen. Diese 40Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von - bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,6 x 0,45 x 0,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    15,24 x 11,4 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRME1-S12-S5-M 11.4-12.6 1 5 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PRME1-S12-S12-M 11.4-12.6 1 12 0.084 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PRME1-S12-S15-M 11.4-12.6 1 15 0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PRME1-S15-S5-M 14.25-15.75 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S15-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PRME1-S24-S5-M 22.8-25.2 1 5 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PRME1-S24-S12-M 22.8-25.2 1 12 0.084 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PRME1-S24-S15-M 22.8-25.2 1 15 0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRME1-S24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink