Serie PEME1-S

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie PEME1-S

Die PEME1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1 W Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 7-Pol-SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sowie 3 kVDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte digitale/analoge Systeme.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 1 W isolierter Ausgang
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzel-/Dualausgang
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • UL/cUL 62368-1 Sicherheitszulassungen
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,16

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PEME1-S5-S3-S 4.5-5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-S5-S 4.5-5.5 1 5 0.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-S9-S 4.5-5.5 1 9 0.111 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-S12-S 4.5-5.5 1 12 0.084 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-S15-S 4.5-5.5 1 15 0.067 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-S24-S 4.5-5.5 1 24 0.042 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-D3-S 4.5-5.5 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-D5-S 4.5-5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-D9-S 4.5-5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-D9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-D12-S 4.5-5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-D15-S 4.5-5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PEME1-S5-D24-S 4.5-5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME1-S5-D24-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink