Aktiv Produktsymbol

PGNM1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PGNM1-S Serie
PGNM1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Leckstrom unter 2 μA
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Verstärkte Isolierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PGNM1-S Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen breiten Eingangsbereich von 1:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten isolierten 1-W-Module sind nach EN 60601-1 und UL 60601-1 zertifiziert und damit eine ideale Lösung für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik, das Aufladen von Fahrzeugen und industrielle Elektronikanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,768 x 0,386 x 0,492
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Muster anfordern RFQ
PGNM1-S12-S3-S 10.8–13.2 1 3.3 0.303 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-S9-S 10.8–13.2 1 9 0.111 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.084 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-S24-S 10.8–13.2 1 24 0.042 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-D5-S 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-D9-S 10.8–13.2 1 9/ -9 0.056/ -0.056 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-D12-S 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S12-D15-S 10.8–13.2 1 15/ -15 0.034/ -0.034 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S15-D5-S 13.5–16.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S15-D12-S 13.5–16.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S15-D15-S 13.5–16.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-S5-S 21.6–26.4 1 5 200 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-S9-S 21.6–26.4 1 9 111 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-S12-S 21.6–26.4 1 12 84 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-S15-S 21.6–26.4 1 15 67 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-S24-S 21.6–26.4 1 24 42 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-D5-S 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-D9-S 21.6–26.4 1 9/ -9 0.056/ -0.056 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-D12-S 21.6–26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM1-S24-D15-S 21.6–26.4 1 15/ -15 0.034/ -0.034 CE, UKCA, UL/cUL Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink