Die Serie PRMCE1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 1:1 Eingang, kontinuierlichem Schaltkreisschutz und 3000 VDC Isolation bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste IEC 62368-1-zertifizierte Lösung für eine Reihe sensibler Anwendungen, darunter Industriesteuerungen und gemischte Digital-/Analogsysteme. Die PRMCE1-S DC/DC-Wandler-Serie ist hocheffizient bis zu 73 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRMCE1-S5-S3-S | 4.75–5.25 | 1 | 3.3 | 0.25 | -- |
PRMCE1-S5-S5-S | 4.75–5.25 | 1 | 5 | 0.2 | UL |
PRMCE1-S5-S9-S | 4.75–5.25 | 1 | 9 | 0.111 | UL |
PRMCE1-S5-S12-S | 4.75–5.25 | 1 | 12 | 0.084 | UL |
PRMCE1-S5-S15-S | 4.75–5.25 | 1 | 15 | 0.067 | UL |
PRMCE1-S5-S24-S | 4.75–5.25 | 1 | 24 | 0.041 | -- |
PRMCE1-S12-S5-S | 11.4–12.6 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S12-S9-S | 11.4–12.6 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PRMCE1-S12-S12-S | 11.4–12.6 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PRMCE1-S12-S15-S | 11.4–12.6 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PRMCE1-S15-S5-S | 14.25–15.75 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S15-S15-S | 14.25–15.75 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PRMCE1-S24-S3-S | 22.8–25.2 | 0.83 | 3.3 | 0.25 | -- |
PRMCE1-S24-S5-S | 22.8–25.2 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S24-S9-S | 22.8–25.2 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PRMCE1-S24-S12-S | 22.8–25.2 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PRMCE1-S24-S15-S | 22.8–25.2 | 1 | 15 | 0.067 | -- |