Serie PQMCE1-S

1 W、 1:1 Eingangsbereich、 Geregelter Einzelausgang、 7-Pol SIP、 1500 VDC-Isolierung、 DC/DC-Wandler

Serie PQMCE1-S
PQMCE1-S Serie Alternativbild

Die Serie PQMCE1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 1:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste IEC 62368-1-Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation. Die PQMCE1-S DC/DC-Wandler-Serie ist hocheffizient bis zu 73 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 1 W isolierter Ausgang
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 5 mA
  • Wirkungsgrad bis 73 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • UL/EN/IEC 62368 zertifiziert

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,16

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQMCE1-S5-S3-S 4.75-5.25 1 3.3 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMCE1-S5-S5-S 4.75-5.25 1 5 0.2 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMCE1-S5-S9-S 4.75-5.25 1 9 0.111 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMCE1-S5-S12-S 4.75-5.25 1 12 0.084 CE, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMCE1-S5-S15-S 4.75-5.25 1 15 0.067 UL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PQMCE1-S5-S24-S 4.75-5.25 1 24 0.041 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink