Nicht mehr lieferbar

PEM1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Empfohlener Ersatz

Datenblatt


PEM1-S Serie
PEM1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,768 x 0,236 x 0,366
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 6 x 9,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PEM1-S3-S3-S 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- Bestandsabfrage PEM1-S3-S3-S
PEM1-S3-S5-S 2.97–3.63 1 5 0.2 -- Bestandsabfrage PEM1-S3-S5-S
PEM1-S5-S3-S 4.5–5.5 1 3.3 0.303 -- Bestandsabfrage PEM1-S5-S3-S
PEM1-S5-S5-S 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-S5-S
PEM1-S5-S12-S 4.5–5.5 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-S12-S
PEM1-S5-S15-S 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-S15-S
PEM1-S5-S24-S 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-S24-S
PEM1-S5-D3-S 4.5–5.5 1 3/ -3 0.152/ -0.152 -- Bestandsabfrage PEM1-S5-D3-S
PEM1-S5-D5-S 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-D5-S
PEM1-S5-D12-S 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-D12-S
PEM1-S5-D15-S 4.5–5.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-D15-S
PEM1-S5-D24-S 4.5–5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S5-D24-S
PEM1-S12-S3-S 10.8–13.2 1 3.3 0.303 -- Bestandsabfrage PEM1-S12-S3-S
PEM1-S12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S12-S5-S
PEM1-S12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S12-S12-S
PEM1-S12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S12-S15-S
PEM1-S12-D3-S 10.8–13.2 1 3/ -3 0.152/ -0.152 -- Bestandsabfrage PEM1-S12-D3-S
PEM1-S12-D5-S 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S12-D5-S
PEM1-S12-D12-S 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S12-D12-S
PEM1-S12-D15-S 10.8–13.2 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S12-D15-S
PEM1-S15-S5-S 13.5–16.5 1 5 0.2 -- Bestandsabfrage PEM1-S15-S5-S
PEM1-S15-S12-S 13.5–16.5 1 12 0.083 -- Bestandsabfrage PEM1-S15-S12-S
PEM1-S15-S15-S 13.5–16.5 1 15 0.067 -- Bestandsabfrage PEM1-S15-S15-S
PEM1-S15-D5-S 13.5–16.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- Bestandsabfrage PEM1-S15-D5-S
PEM1-S15-D15-S 13.5–16.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- Bestandsabfrage PEM1-S15-D15-S
PEM1-S24-S3-S 21.6–26.4 1 3.3 0.303 -- --
PEM1-S24-S5-S 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-S5-S
PEM1-S24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-S12-S
PEM1-S24-S15-S 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-S15-S
PEM1-S24-S24-S 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-S24-S
PEM1-S24-D3-S 21.6–26.4 1 3/ -3 0.152/ -0.152 -- Bestandsabfrage PEM1-S24-D3-S
PEM1-S24-D5-S 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-D5-S
PEM1-S24-D12-S 21.6–26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-D12-S
PEM1-S24-D15-S 21.6–26.4 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-D15-S
PEM1-S24-D24-S 21.6–26.4 1 24/ -24 0.2/ -0.21 UL/cUL Bestandsabfrage PEM1-S24-D24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink