PDS2-M Serie
PDS2-M Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,44 x 0,285
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,7 x 11,2 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PDS2-S5-S3-M 4.5–5.5 1.32 3.3 0.4 Bestandsabfrage PDS2-S5-S3-M
PDS2-S5-S5-M 4.5–5.5 2 5 0.4 Bestandsabfrage PDS2-S5-S5-M
PDS2-S5-S9-M 4.5–5.5 2 9 0.222 Bestandsabfrage PDS2-S5-S9-M
PDS2-S5-S12-M 4.5–5.5 2 12 0.167 Bestandsabfrage PDS2-S5-S12-M
PDS2-S5-S15-M 4.5–5.5 2 15 0.133 Bestandsabfrage PDS2-S5-S15-M
PDS2-S12-S5-M 10.8–13.2 2 5 0.4 Bestandsabfrage PDS2-S12-S5-M
PDS2-S12-S9-M 10.8–13.2 2 9 0.222 Bestandsabfrage PDS2-S12-S9-M
PDS2-S12-S12-M 10.8–13.2 2 12 0.167 Bestandsabfrage PDS2-S12-S12-M
PDS2-S12-S15-M 10.8–13.2 2 15 0.133 Bestandsabfrage PDS2-S12-S15-M
PDS2-S12-S24-M 10.8–13.2 2 24 0.083 Bestandsabfrage PDS2-S12-S24-M
PDS2-S15-S15-M 13.5–16.5 2 15 0.133 Bestandsabfrage PDS2-S15-S15-M
PDS2-S24-S5-M 21.6–26.4 2 5 0.4 Bestandsabfrage PDS2-S24-S5-M
PDS2-S24-S9-M 21.6–26.4 2 9 0.222 Bestandsabfrage PDS2-S24-S9-M
PDS2-S24-S12-M 21.6–26.4 2 12 0.167 Bestandsabfrage PDS2-S24-S12-M
PDS2-S24-S15-M 21.6–26.4 2 15 0.133 Bestandsabfrage PDS2-S24-S15-M
PDS2-S24-S24-M 21.6–26.4 2 24 0.083 Bestandsabfrage PDS2-S24-S24-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink