Aktiv

PDSE2-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PDSE2-M Serie
PDSE2-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PDSE2-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,52 x 0,45 x 0,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    13,2 x 11,4 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDSE2-S12-S5-M 10.8–13.2 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S12-S9-M 10.8–13.2 2 9 0.222 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S12-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S12-S12-M 10.8–13.2 2 12 0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S12-S15-M 10.8–13.2 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S12-S24-M 10.8–13.2 2 24 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S12-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S15-S5-M 13.5–16.5 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S15-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S15-S15-M 13.5–16.5 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S15-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S24-S5-M 21.6–26.4 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S24-S9-M 21.6–26.4 2 9 0.222 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S24-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S24-S12-M 21.6–26.4 2 12 0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S24-S15-M 21.6–26.4 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE2-S24-S24-M 21.6–26.4 2 24 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE2-S24-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink