1.3.2022
CUI Inc, ein Unternehmen der Bel-Gruppe, gab heute die Erweiterung seiner PRQ-Reihe isolierter DC/DC-Wandler bekannt, die eine kostengünstigere Alternative zu den VHK-Modellen und eine Lösung für hohe Wattleistungen bietet. PRQ150W-D und PRQ200W-D sind nach EN 62368-1 zertifizierte 150W- und 200W-Viertel-Brick-DC/DC-Wandler, die in vollständig gekapselten Gehäusen aus Aluminiumlegierung untergebracht sind. Sie eignen sich für Entwickler, die an Daten-, Telekommunikations-, Robotik- und Industrieanwendungen arbeiten, bei denen große Mengen an Strom in einem kompakten Gehäuse benötigt werden.
Zusammen mit der EN 62368-1-Zertifizierung verfügen die neuen Wandler auch über eine UL 940V-0-Entflammbarkeitseinstufung und Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss. Sie bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 91%, einen geregelten Einzelausgang, eine fünfseitige Abschirmung und einen ultraweiten Eingangsbereich von 4:1.
„Die Erweiterung unserer PRQ-Produktreihe von isolierten DC/DC-Wandlern übertrifft die Wattzahl bisheriger DC/DC-Wandler. Ihr kleines Format reduziert die Größe, das Gewicht und die Entwicklung von Endprodukten und spart Ingenieuren Zeit und Geld und bietet Freiraum in ihren Designs“, so Zoe Rivero, Produktmanagerin bei CUI Inc.
Die DC/DC-Wandler von CUI Inc. sind in einem DIP-Gehäuse und mit oder ohne Kühlkörper oder Grundplatte erhältlich.
Die PRQ150W-D/T/DIN and PRQ200W-D/T/DIN sind sofort verfügbar. Bitte kontaktieren Sie CUI Inc. für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.