Serie PBO-1

1 W, Einzelausgang, Offener Rahmen, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Serie PBO-1
PBO-1 Serie Alternativansicht

Die PBO-1 AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem äußerst kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 1-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 1 W Dauerleistung
  • Ultra-kompaktes SIP-Gehäuse
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • 3.000 VAC Isolation
  • Klasse II Auslegung

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VDC)
     
    83-305
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,38 x 0,43 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    35 x 11 x 18

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBO-1-S5 1 5 0.2 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S9 1 9 0.111 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S9 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S12 1 12 0.083 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S15 1 15 0.067 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-1-S24 1 24 0.042 CE, TUV, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PBO-1-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink