Dieses Closer-Look-Video hebt die PBO-Produktfamilie hervor. Diese sehr kompakten SIP-Netzteile reichen von 1 W bis 15 W und wurden entwickelt, um den Platzbedarf dort zu maximieren, wo eine integrierte AC/DC-Stromwandlung erforderlich ist. Es gibt zwei Produktlinien innerhalb der Familie; die Standard-Serie und die C-Serie. Die Standard-Serie bietet gerade oder gebogene Pole und die C-Serie weist integrierte Pole auf (außer der Serie PBO-15C und PBO-15C-B). Der große Temperaturbereich der PBO-Familie, der weite Eingangsbereich (Eingang von 85 ~ 305 VAC) und das Fehlen von internen EMV-Schaltungen ermöglichen eine flexible Design-Implementierung für viele Anwendungen, einschließlich Industrie, IOT und Telekommunikation.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an cuiteam@cui.com