Datenblatt
Alle Modelle
DC/DC-EMV-Filter, 30 W, 10 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich
1,5 A Ausgangsstrom, 4,75–18 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelte Einzel-/Dualausgänge, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler