Datenblatt
Alle Modelle
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
225 W, 90–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 12,7 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
15 W, 10:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, PCB, 5600 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler