AC/DC-DIN-Schienennetzteil
Bei der Serie PSK-10W-DIN handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten DIN-Schienengehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-10W-3-DIN | 6.6 | 3.3 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-5-DIN | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-9-DIN | 10 | 9 | 1.1 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-12-DIN | 10.8 | 12 | 0.9 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-15-DIN | 10.5 | 15 | 0.7 | UL/cUL, CE |
PSK-10W-24-DIN | 10.8 | 24 | 0.45 | UL/cUL, CE |