Aktiv

PSK-10D-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

PSK-10D-DIN Serie
PSK-10D-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • Emissionen der Klasse B
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-10D-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 10 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 34,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-10D-3-DIN 10 3.3 2.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10D-3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10D-5-DIN 10 5 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10D-5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10D-9-DIN 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10D-9-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10D-12-DIN 10 12 0.83 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10D-12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10D-15-DIN 10 15 0.66 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10D-15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-10D-24-DIN 10 24 0.41 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-10D-24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink