Die VMS-180C Serie ist ein AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-180C-12 | 180 | 12 | 15 | CE, UL/cUL |
VMS-180C-15 | 180 | 15 | 12 | CE, UL/cUL |
VMS-180C-24 | 180 | 24 | 7.5 | CE, UL/cUL |
VMS-180C-27 | 180 | 27 | 6.66 | CE, UL/cUL |
VMS-180C-36 | 180 | 36 | 5 | CE, UL/cUL |
VMS-180C-48 | 180 | 48 | 3.75 | CE, UL/cUL |