Litzen AC/DC-Netzteil
Bei der PSK-S5B-L Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten Drahtanschlussgehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S5B-3-L | 3.3 | 3.3 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-5-L | 5 | 5 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-9-L | 5 | 9 | 0.56 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-12-L | 5 | 12 | 0.42 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-15-L | 5 | 15 | 0.33 | UL/cUL, CE |
PSK-S5B-24-L | 5 | 24 | 0.21 | UL/cUL, CE |