Aktiv

PSK-5D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

PSK-5D Serie
PSK-5D Alternativansicht

Übersicht

  • 5 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Emissionen der Klasse B

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-5D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IKT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,69 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 17,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-5D-3 5 3.3 1.515 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-5D-5 5 5 1 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-5D-9 5 9 0.555 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-5D-12 5 12 0.416 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-5D-15 5 15 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-5D-24 5 24 0.208 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-5D-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink