Serie PSK-15W

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Serie PSK-15W
PSK-15W Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 9 bis 15 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Entspricht EN 55032 / CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-15W handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für platzbeschränkte, Low-Power-IT-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,44 x 1,77 x 0,89
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    62 x 45 x 22,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-15W-3 9.9 3.3 3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-3 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-5 14 5 2.8 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-9 14.4 9 1.6 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-9 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-12 15 12 1.25 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-15 15 15 1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-24 15 24 0.625 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-48 15.4 48 0.32 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-15W-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink