Aktiv

Serie SMI6B

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Serie SMI6B
Serie SMI6B
Serie SMI6B – ohne Stecker anzeigen
Serie SMI6B – mit Netzkabel anzeigen

Übersicht

  • 6 W
  • 5 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch
  • Geregelter Einzelausgang
  • Kompaktes Design

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CCC, CE, FCC, GS, PSE, RCM, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SMI6B ist ein 6-W-Wandstecker-AC/DC-Netzteil mit austauschbaren Wechselstromsteckern. Die Serie wurde neben der Einhaltung der vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch für die aktuelle DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA konzipiert. Konzipiert für den weltweiten Einsatz: Die CUI-SMI-Adapter enthalten Steckeroptionen für Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien und China. Dieser Netzteiladapter mit hohem Wirkungsgrad ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostromtechnologie globale Lösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,85 x 1,36 x 1,04
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    47 x 34,5 x 26,5

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SMI6B-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC 3D-Modell Bestandsabfrage SMI6B-5 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI6B-6 6 6 1 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC 3D-Modell Bestandsabfrage SMI6B-6 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI6B-9 6 9 0.66 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC 3D-Modell Bestandsabfrage SMI6B-9 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI6B-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC 3D-Modell Bestandsabfrage SMI6B-12 Muster anfordern Angebot anfordern
SMI6B-15 6 15 0.4 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC 3D-Modell Bestandsabfrage SMI6B-15 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink