Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-25W-3-DIN | 13.53 | 3.3 | 4.1 | UL/cUL |
PSK-25W-5-DIN | 20.5 | 5 | 4.1 | UL/cUL |
PSK-25W-9-DIN | 22.5 | 9 | 2.5 | UL/cUL |
PSK-25W-12-DIN | 25 | 12 | 2.1 | UL/cUL |
PSK-25W-15-DIN | 24 | 15 | 1.6 | UL/cUL |
PSK-25W-24-DIN | 26.4 | 24 | 1.1 | UL/cUL |
PSK-25W-48-DIN | 24 | 48 | 0.5 | UL/cUL |