Bei der PSK-30D-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese gekapselten Module mit einem Ausgang und einer Dauerleistung von 30 W verfügen über ein Eingangsüberspannungskategorie-III-Design und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Sie sind ideal für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-30D-3-DIN | 19.8 | 3.3 | 6 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-5-DIN | 30 | 5 | 6 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-9-DIN | 30.6 | 9 | 3.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-12-DIN | 30 | 12 | 2.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-15-DIN | 30 | 15 | 2 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-24-DIN | 31.2 | 24 | 1.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-30D-48-DIN | 30.2 | 48 | 0.63 | CE, UL/cUL, UKCA |