Nicht mehr lieferbar

PDRC-75 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PDRC-75 Serie
PDRC-75 Serie
PDRC-75 Serie – Rückansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368, UL1310, UL508
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,58 x 3,54 x 2,24
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    91 x 90 x 57
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDRC-75-5 60 5 12 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-75-12 72 12 6 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage PDRC-75-12
PDRC-75-15 75 15 5 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-75-24 100 24 4.2 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-75-24-2 91 24 3.8 UL/cUL, TUV, CE Bestandsabfrage PDRC-75-24-2

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink