Aktiv

PDRB-75 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

PDRB-75 Serie
PDRB-75 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 75 bis 76 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CB, CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDRB-75 ist ein Einzelausgangs-75-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten eine hohe Effizienz sowie Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss und sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,96 x 1,36 x 4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    126 x 34,5 x 102,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDRB-75-12 75.6 12 6.3 CE, CB 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-75-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-75-24 75.12 24 3.13 CE, CB 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-75-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-75-48 76.8 48 1.6 CE, CB 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-75-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink