Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
1 A Ausgangsstrom, 4,5–18 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 7-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler
5 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
5 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
50 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler