Aktiv

P78-2000-S Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

P78-2000-S Serie
P78-2000-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,1 mA

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, gekapselten P78-2000-S potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 2-A-Ausgangsstrom wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Serie formatkompatibel mit LM78XX Linearreglern mit drei Anschlüssen. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die P78-2000-S DC-Schaltreglerserie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % extrem effizient und benötigt keinen Wärmeableiter. Damit ist sie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen der Platz auf der Platine knapp ist und die Maximierung der Energieeffizienz ein Anliegen ist.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,45 x 0,35 x 0,69
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,5 x 9 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
P7803-2000-S 6–36 6.6 3.3 2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7803-2000-S Muster anfordern Angebot anfordern
P7805-2000-S 8–36 10 5 2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7805-2000-S Muster anfordern Angebot anfordern
P7809-2000-S 13–36 18 9 2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7809-2000-S Muster anfordern Angebot anfordern
P7812-2000-S 16–36 24 12 2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7812-2000-S Muster anfordern Angebot anfordern
P7815-2000-S 18–36 30 15 2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage P7815-2000-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink