Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Alle Modelle
2 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 9-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 A Ausgangsstrom, 4,75–18 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
2 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 16-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
2 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
200 W, Einzelausgang, U-Rahmen, Leistungsfaktor-korrektur, N+1 Redundanz, 17,29 x 9,7 x 3,81 cm
2 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 9-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler