Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
V7801-1000-SMT | 4.75–15 | 1.5 | 1.5 | 1 |
V7801A-1000-SMT | 4.75–15 | 1.8 | 1.8 | 1 |
V7802-1000-SMT | 5–18 | 2.5 | 2.5 | 1 |
V7803-1000-SMT | 5–18 | 3.3 | 3.3 | 1 |
V7805-1000-SMT | 7–18 | 5 | 5 | 1 |
V7806-1000-SMT | 8.5–18 | 6.5 | 6.5 | 1 |