Nicht mehr lieferbar

PQZ6-D Serie

6 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,26 x 0,787 x 0,425
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32 x 20 x 10,8

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PQZ6-Q24-S3-D 9–36 6 3.3 1.5 --
PQZ6-Q24-S5-D 9–36 6 5 1.2 --
PQZ6-Q24-S12-D 9–36 6 12 0.5 --
PQZ6-Q24-S15-D 9–36 6 15 0.4 Bestandsabfrage PQZ6-Q24-S15-D
PQZ6-Q24-D5-D 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 --
PQZ6-Q24-D12-D 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 --
PQZ6-Q24-D15-D 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 Bestandsabfrage PQZ6-Q24-D15-D
PQZ6-Q48-S3-D 18–75 6 3.3 1.5 --
PQZ6-Q48-S5-D 18–75 6 5 1.2 --
PQZ6-Q48-S12-D 18–75 6 12 0.5 --
PQZ6-Q48-S15-D 18–75 6 15 0.4 --
PQZ6-Q48-D5-D 18–75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 --
PQZ6-Q48-D12-D 18–75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 --
PQZ6-Q48-D15-D 18–75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink