Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQA30-D24-S3-T | 18–36 | 20 | 3.3 | 6 |
PQA30-D24-S5-T | 18–36 | 30 | 5 | 6 |
PQA30-D24-S9-T | 18–36 | 30 | 9 | 3.333 |
PQA30-D24-S12-T | 18–36 | 30 | 12 | 2.5 |
PQA30-D24-S15-T | 18–36 | 30 | 15 | 2 |
PQA30-D24-S24-T | 18–36 | 30 | 24 | 1.25 |
PQA30-D48-S3-T | 36–75 | 20 | 3.3 | 6 |
PQA30-D48-S5-T | 36–75 | 30 | 5 | 6 |
PQA30-D48-S12-T | 36–75 | 30 | 12 | 2.5 |
PQA30-D48-S15-T | 36–75 | 30 | 15 | 2 |
PQA30-D48-S24-T | 36–75 | 30 | 24 | 1.25 |