Aktiv

PYBE30-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

PYBE30-T Serie
PYBE30-T Serie Alternativbild
PYBE30-T Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 30 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Wirkungsgrad bis 90 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PYBE30-T ist eine Familie hocheffizienter isolierter 30 W DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs und eines einfachen oder doppelt geregelten Ausgangs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,84
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBE30-Q24-S3-T 9–36 19.8 3.3 6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S5-T 9–36 30 5 6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S9-T 9–36 30 9 3.333 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S9-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S12-T 9–36 30 12 2.5 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S15-T 9–36 30 15 2 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-S24-T 9–36 30 24 1.25 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D5-T 9–36 30 5/ -5 3/ -3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D12-T 9–36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D15-T 9–36 30 15/ -15 1/ -1 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q24-D24-T 9–36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q24-D24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S3-T 18–75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S3-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S5-T 18–75 30 5 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S12-T 18–75 30 12 2.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S15-T 18–75 30 15 2 UL/cUL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S15-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-S24-T 18–75 30 24 1.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-S24-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-D5-T 18–75 30 5/ -5 3/ -3 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D5-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-D12-T 18–75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D12-T Muster anfordern Angebot anfordern
PYBE30-Q48-D15-T 18–75 30 15/ -15 1/ -1 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage PYBE30-Q48-D15-T Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink