Die Reihe der kompakten, gekapselten VX78-500-W potenzialgebundenen DC/DC-Wandler ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Mit der Schalttechnologie ist diese Reihe kompatibel mit LM78XX Linearreglern mit drei Anschlüssen. Die Reihe der VX78-500-W DC-Schaltregler ist extrem effizient bis zu 95 % und erfordert keinen Kühlkörper. Diese Reihe bietet eine stabile Spannungsversorgung ohne die Notwendigkeit einer Leiterplatte.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VX7803-500-W | 4.75–36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
VX7805-500-W | 6.5–36 | 2.5 | 5 | 0.5 |
VX7809-500-W | 12–36 | 4.5 | 9 | 0.5 |
VX7812-500-W | 15–36 | 6 | 12 | 0.5 |
VX7815-500-W | 19–36 | 7.5 | 15 | 0.5 |