Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten V78-1000 DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7805-1000 | 6.5–32 | 5 | 5 | 1 | ||||
V7806-1000 | 8–32 | 6.5 | 6.5 | 1 | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||
V7806-1000 | VX78-1000 Serie | |||||||
V7806-1000 | P7806-2000-S |