Aktiv

VX78-1000 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

VX78-1000 Serie
VX75-1000 Serie Alternativbild, seitlich

Übersicht

  • 1 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Wirkungsgrad bis 96 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CSA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, gekapselten VX78-1000 potenzialgebundenen DC/DC-Wandler ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VX78-1000 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 96 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,453 x 0,354 x 0,689
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,5 x 9 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VX7803-1000 6–36 3.3 3.3 1 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7803-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
VX7805-1000 8–36 5 5 1 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7805-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
VX78039-1000 13–36 9 9 1 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX78039-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
VX78012-1000 16–36 12 12 1 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX78012-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
VX7815-1000 20–36 15 15 1 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VX7815-1000 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink