Aktiv

PUZ3-D Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PUZ3-D Serie
PUZ3-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 86 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PUZ3-D ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,26 x 0,787 x 0,425
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32 x 20 x 10,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PUZ3-D5-S5-D 4.5–9 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D5-S5-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D5-S12-D 4.5–9 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D5-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D5-S15-D 4.5–9 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D5-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D5-D5-D 4.5–9 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D5-D5-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D5-D12-D 4.5–9 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D5-D12-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D5-D15-D 4.5–9 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D5-D15-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D12-S3-D 9–18 3 3.3 0.909 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PUZ3-D12-S5-D 9–18 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D12-S12-D 9–18 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D12-S15-D 9–18 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D12-S24-D 9–18 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D12-D5-D 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-D5-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D12-D9-D 9–18 3 9/ -9 0.166/ -0.166 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PUZ3-D12-D12-D 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-D12-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D12-D15-D 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D12-D15-D -- Angebot anfordern
PUZ3-D24-S3-D 18–36 3 3.3 0.909 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PUZ3-D24-S5-D 18–36 3 5 0.6 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D24-S12-D 18–36 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D24-S15-D 18–36 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D24-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D24-S24-D 18–36 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PUZ3-D24-D5-D 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D24-D12-D 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D24-D15-D 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D48-S3-D 36–75 3 3.3 0.909 CE 3D-Modell PCB-Footprint -- -- Angebot anfordern
PUZ3-D48-S5-D 36–75 3 5 0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D48-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D48-S12-D 36–75 3 12 0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D48-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D48-S15-D 36–75 3 15 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D48-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D48-D5-D 36–75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D48-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D48-D12-D 36–75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D48-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PUZ3-D48-D15-D 36–75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PUZ3-D48-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink