Die PEM1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischt digitale/analoge Systeme.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM1-S5-S3-S | 4.5–5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- | ||||
PEM1-S5-D5-S | 4.5–5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL | ||||
PEM1-S5-D12-S | 4.5–5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-D5-S | 10.8–13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-D12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL | ||||
PEM1-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
PEM1-S5-D12-S | PEME1-S Serie | ||||||||
PEM1-S5-D12-S | PEME1-S5-D12-S |