Die PDSE1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1 W Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 4-Pol-SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | Leistung (W) |
---|---|---|---|---|---|
PDSE1-S5-S3-S | 4.5–5.5 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S5-S | 4.5–5.5 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S9-S | 4.5–5.5 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S12-S | 4.5–5.5 | 12 | 0.084 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S15-S | 4.5–5.5 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S24-S | 4.5–5.5 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S3-S | 10.8–13.2 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S9-S | 10.8–13.2 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S15-S | 10.8–13.2 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S24-S | 10.8–13.2 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S5-S | 13.5–16.5 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S9-S | 13.5–16.5 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S12-S | 13.5–16.5 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S15-S | 13.5–16.5 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S24-S | 13.5–16.5 | 24 | 0.042 | -- | 1 |
PDSE1-S24-S3-S | 21.6–26.4 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S5-S | 21.6–26.4 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S9-S | 21.6–26.4 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S24-S | 21.6–26.4 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |