8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)
Die PDP1-M Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 1 W, einen Wirkungsgrad bis zu 85 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C in einem kompakten SMT-Paket. Das nach IEC/EN/UL 62368-1 zertifizierte PEP1-M bietet eine ideale Lösung für Schaltkreise, die rein digital, datenschaltend, relaisgesteuert oder niederfrequent analog sind.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDP1-S5-S3-M | 4.5-5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | CE, UL/cUL |
PDP1-S5-S5-M | 4.5-5.5 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PDP1-S5-S9-M | 4.5-5.5 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UL/cUL |
PDP1-S5-S12-M | 4.5-5.5 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UL/cUL |