Aktiv

PDQE15-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

PDQE15-U Serie
PDQE15-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE15-U ist ein hocheffizienter isolierter 15 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,17 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDQE15-Q24-D5-U 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D5-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-D12-U 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D12-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-D15-U 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-D15-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-D24-U 9–36 15 24/ -24 0.312/ -0.312 -- 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-D5-U 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D5-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-D12-U 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D12-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-D15-U 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-D15-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-D24-U 18–75 15 24/ -24 0.312/ -0.312 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-S3-U 9–36 12 3.3 4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S3-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-S5-U 9–36 15 5 3 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S5-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-S12-U 9–36 15 12 1.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S12-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-S15-U 9–36 15 15 1 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S15-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q24-S24-U 9–36 15 24 0.625 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q24-S24-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-S3-U 18–75 13.2 3.3 4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S3-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-S5-U 18–75 15 5 3 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S5-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-S12-U 18–75 15 12 1.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S12-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-S15-U 18–75 15 15 1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE15-Q48-S15-U Muster anfordern Angebot anfordern
PDQE15-Q48-S24-U 18–75 15 24 0.625 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink