Aktiv

PCSA1-S Serie

4-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PCSA1-S Serie
PCSA1-S Serie Alternativbild

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 4-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Beschreibung

Die PCSA1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 82 % und 1.000 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 4-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    11,6 x 6,0 x 10,2
    (5 und 12 VDC-Eingang)
  • Abmessungen (mm)
     
    11,6 x 7,5 x 10,2
    (24 VDC-Eingang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PCSA1-S5-S5-S 4.5–5.5 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S5-S12-S 4.5–5.5 1 12 0.084 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S5-S15-S 4.5–5.5 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.084 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S24-S5-S 21.6–26.4 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.084 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PCSA1-S24-S15-S 21.6–26.4 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCSA1-S24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink