Aktiv

PQME1-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PQME1-M Serie
PQME1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,75 W
  • Geregelter Einzelausgang
  • 1:1 Eingangsbereich
  • 8-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 74 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die geregelte PQME1-M-DC/DC-Wandler-Serie ist eine Gruppe isolierter 0,75-W-Module, die entwickelt wurden, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolierung von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,52 x 0,33 x 0,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    13,2 x 8,5 x 7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQME1-S5-S3-M 4.75–5.25 0.66 3.3 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S5-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S5-S5-M 4.75–5.25 0.75 5 0.15 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S5-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S5-S9-M 4.75–5.25 0.75 9 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S5-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S5-S12-M 4.75–5.25 0.75 12 0.062 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S5-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S5-S15-M 4.75–5.25 0.75 15 0.05 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S5-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S12-S5-M 11.4–12.6 0.75 5 0.15 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S12-S12-M 11.4–12.6 0.74 12 0.062 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PQME1-S12-S15-M 11.4–12.6 0.75 15 0.05 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink