Aktiv

PCN1-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

PCN1-M Serie
PCN1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • SMT-Gehäuse
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PCN1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 81 % und 1.500 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 8-poligen Gehäuse zur Oberflächenmontage untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    13,7 x 9,2 x 7,4
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    16,2 x 9,2 x 7,4
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PCN1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S5-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.084 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S5-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S5-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S5-D5-M 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S5-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S5-D12-M 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S5-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S5-D15-M 4.5–5.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S5-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S12-S5-M 10.8–13.2 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S12-S12-M 10.8–13.2 1 12 0.084 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S12-S15-M 10.8–13.2 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S12-D5-M 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S12-D5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S12-D12-M 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S12-D12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PCN1-S12-D15-M 10.8–13.2 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCN1-S12-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink