Aktiv

AE15B-EW-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

AE15B-EW-T Serie
AE15B-EW-T Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 7,5:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Input reverse polarity protection

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The AE15B-EW-T series is a 15 W isolated dc-dc converter offering 5600 Vdc isolation and a wide input voltage range of 10:1. Housed in an encapsulated, chassis mount package, the series carries an operating temperature range of -40 up to +70°C, making it a reliable option for renewable energy applications such as solar power equipment, wind turbines, and electric charging stations.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,78 x 2,13 x 1,26
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 32
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
AE15B-EW-S12-T 100–1000 15 12 1.25 CE,UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-EW-S15-T 100–1000 15 15 1 CE,UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
AE15B-EW-S24-T 100–1000 15 24 0.625 CE,UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink