Expanding CUI’s line of Isolated Dc-Dc Converters

9.5.2023


Expanding CUI’s line of Isolated Dc-Dc Converters

Tualatin, OR, USA. [9. Mai 2023] CUI Inc, a Bel group company, announced CUI’s first 60W DC-DC series with the PQC60 series. The dc-dc converters are a low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications, featuring a 4:1 input range (9~36 Vdc), and single regulated output.

Coupled with the series’ low profile design, these converters also boast a wide operating temperature range (-40 to 105°C), and are equipped with remote on/off control, over-current, input under-voltage, output over-voltage, and short circuit protection.

CUI Inc’s dc-dc converters are available in an industry standard 6 pin DIP package.

The PQC series is available immediately. Bitte kontaktieren Sie CUI Inc. für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.

Über Bel

CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.

Medienkontakt:


Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink