PBK-1 Serie
1 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Die PBK-1 AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. In einem ultra-kompakten SIP-Gehäuse untergebracht bieten diese 1 W vergossenen Netzteile auch einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +85 °C, um die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.
Leistungsmerkmale
- Bis zu 1 W Dauerleistung
- Universeller Eingangsspannungsbereich
- Ultra-kompaktes SIP-Gehäuse
- Überstrom- und Schaltkreisschutz
- UL/cUL Sicherheitszulassungen
- Geringe Nulllast-Leerlaufleistung
- Temperaturbereich -25 bis +85 °C
Technische Daten
-
Eingangsspannung (VDC)85-264
-
VerpackungGekapselt
-
MontagestilPCB
-
KlasseKommerziell
-
Abmessungen LxBxH (in)1,378 x 0,433 x 0,945
-
Abmessungen LxBxH (mm)35 x 11 x 24
Verfügbare Modelle
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBK-1-5 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PBK-1-9 | 1 | 9 | 0.11 | CE, UL/cUL |
PBK-1-12 | 1 | 12 | 0.083 | CE, UL/cUL |
PBK-1-15 | 1 | 15 | 0.066 | CE, UL/cUL |
PBK-1-24 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UL/cUL |